Lavoro semplificato: Grande display LCD con retroilluminazione, per leggere facilmente i risultati di misura.
Aumento della sicurezza: Misurazione di conduttori sotto corrente senza contatti aperti.
Migliore maneggevolezza: Facile test con una sola mano senza interruzioni del circuito elettrico.
Aumento dell'efficienza: Tutti i test rilevanti per gli elettricisti in un unico strumento.
Lavoro semplificato: Una funzione torcia integrata garantisce le condizioni di luminosità ottimali.
Aumento della sicurezza del processo: Risultati di misura precisi, grazie alle funzioni LPF e TRUE RMS.
Impiego: Per l'uso multifunzionale in diversi luoghi di applicazione.
Norme: CAT IV 1.000 V
Per gli interventi su impianti elettrici che non possono essere disattivati, i test della corrente sono una grande sfida. Con la pinza amperometrica di Wiha è possibile effettuare misurazioni tramite la forcella senza interrompere il circuito elettrico. Il test con una sola mano e senza contatto risulta decisamente semplificato. I sensori consentono di effettuare altri test: misura della tensione in AC e DC e misura di resistenza, frequenza e capacità. Inoltre è possibile controllare la continuità ed effettuare test dei diodi. Questa multifunzionalità aumenta drasticamente l'efficienza. I risultati di misura sono leggibili subito e nel corso della misurazione, grazie a un ampio display LCD, con retroilluminazione e funzione Data Hold. Un tono acustico aggiuntivo segnala il flusso di corrente nel controllo di continuità. Inoltre, la pinza amperometrica di Wiha, grazie alla funzione integrata di torcia, garantisce le condizioni di luce ottimali anche negli ambienti di lavoro con scarsa illuminazione. La funzione LPF, insieme alla funzione True RMS, aumenta la sicurezza del processo dei vostri test grazie alla disponibilità di valori effettivi esenti da disturbi. Conforme alle categorie di misura da CAT IV fino a 1.000 V, la pinza amperometrica offre la massima sicurezza per i lavori direttamente alla sorgente di energia elettrica dell'impianto di bassa tensione.
IP 40
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45219
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | Si | Lunghezza totale(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
larghi(mm) | 81 | altezza(mm) | 43 | Categoria di misura | CAT IV 1.000 V |
Tipo di protezione | IP 40 | Numero di celle | 2 | Tensione della batteria(V) | 1.5 |
Peso della batteria(g) | 8 | Peso totale della batteria nel prodotto(g) | 16 | La batteria viene fornita nella confezione? | Si |
Watt/ora(w/h) | 1.95 | Tensione V AC (max) | 1000 | Tensione V AC min - max | 0 - 1000 |
Tensione V DC (max) | 1500 | Tensione V DC min - max | 0 - 1500 | Capacità della batteria(mAh) | 1300 |
Capacità della batteria(Ah) | 1.3 | Frequenza(MHz) | 5 | Lampada tascabile integrata | Si |
Tensione V AC min - max | Si | Controllo di continuità | < 30 Ω | Corrente A DC | 400 |
Corrente A AC | 400 | Resistenza(MΩ) | 40 | Capacità(μF) | 100 |
True RMS | Si | Misurazione max | Si | Misurazione media | Si |
Retroilluminazione | Si | Misurazione min | Si | Data HOLD | Si |
Si trova sulla pagina di Wiha Pinza amperometrica fino a 1.000 V AC, CAT IV, incl. 2 pile AAA, il codice articolo è il seguente: 45219.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45219.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali