Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione.
Lavoro semplificato: Con pratico inserto in espanso per riporre i pezzi in modo ordinato.
Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza sporgenze grazie alla chiave a cricco con dentatura fine.
Soddisfa le vostre esigenze: Preciso, robusto e facile da pulire.
Dimensioni: 280x197x32 mm
Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.
Il serraggio e l'apertura di viti e dadi esagonali molto stretti richiedono una forza enorme. Gli inserti per chiave a tubo di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento. Il set costituito dai 18 inserti per chiave a tubo da 3/8" nelle misure 6 - 24 mm, una chiave a cricco e tre prolunghe rappresenta la dotazione ottimale per ogni utilizzatore. La chiave a cricco in dotazione in combinazione con la scelta di chiavi a tubo assicura la flessibilità necessaria sul lavoro. Durante i lavori con la chiave a cricco, la dentatura fine con 72 denti garantisce un breve angolo di richiamo. La rotazione in senso destrorso/sinistrorso può essere regolata in modo variabile tramite la leva di commutazione integrata. La combinazione con le prolunghe in dotazione consente di raggiungere senza problemi dadi e viti in profondità. Chiavi a tubo e prolunghe si bloccano meccanicamente. Per la sostituzione basta premere il tasto di rilascio. Prodotti in acciaio al cromo-vanadio di qualità, gli inserti per chiave a tubo sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire. L'intero contenuto del set è custodito in modo ordinato e ben visibile in un inserto in espanso, dotato di contrassegni che consentono di trovare rapidamente la chiave a tubo adatta.
A norma DIN 3120 / 3122 / 3124
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44708
Confezione blister | No | Certificato VDE | No | Articolo ESD | No |
---|
Si trova sulla pagina di Wiha Set cricchetto, da 3/8", 22 pz. nell'inserto in espanso, il codice articolo è il seguente: 44708.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44708.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali