Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza interruzioni grazie al cricco ad anello con dentatura fine.
Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione.
Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.
Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.
Particolarmente adatte per lavorare in spazi ristretti.
Il serraggio e l'apertura di viti e dadi esagonali molto stretti richiedono una forza enorme. Grazie all'effetto leva, le chiavi fisse a cricco ad anello di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento. Inoltre l'estremità con la bocca è eccellente per fissare viti e dadi. L'estremità con la bocca angolata di 15° è perfetta per lavorare in spazi ristretti. Anche durante il lavoro con il cricco ad anello, la dentatura fine con 72 denti garantisce un breve angolo di richiamo e il doppio esagono il massimo comfort in spazi ristretti. La rotazione in senso destrorso/sinistrorso può essere regolata in modo variabile tramite la leva di commutazione integrata. Prodotte in acciaio al cromo-vanadio di qualità, le chiavi fisse a cricco ad anello sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire.
Conforme alla norma DIN 3113
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
44641 |
44642 |
44644 |
44645 |
44646 |
44647 |
44648 |
44649 |
44650 |
44651 |
44652 |
44789 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Colore | larghi B (mm) | Spessore 1 (mm) | Apertura della chiave 1 A (mm) | Apertura della chiave 1 B (mm) | Larghezza A (mm) | Misura chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 | 7 giorni | 139.5 | argento | 17.8 | 4.1 | 8 | 8 | 17.2 | 8 | ||
24.47 € | 1 | 7 giorni | 149 | argento | 18.3 | 4.3 | 9 | 9 | 19.4 | 9 | ||
26.11 € | 1 | 7 giorni | 158.5 | argento | 22.2 | 4.7 | 10 | 10 | 21.9 | 10 | ||
27.74 € | 1 | 7 giorni | 165 | argento | 23 | 5.1 | 11 | 11 | 23.7 | 11 | ||
28.40 € | 1 | 7 giorni | 171 | nero | 25.9 | 5.4 | 12 | 12 | 26.7 | 12 | ||
29.70 € | 1 | 7 giorni | 177.5 | argento | 25.9 | 5.7 | 13 | 13 | 27.4 | 13 | ||
32.31 € | 1 | 7 giorni | 190 | argento | 28.8 | 6.1 | 14 | 14 | 30.7 | 14 | ||
34.92 € | 1 | 7 giorni | 208 | argento | 31.2 | 6.7 | 16 | 16 | 33.7 | 16 | ||
35.90 € | 1 | 7 giorni | 225 | argento | 31.8 | 7.1 | 17 | 17 | 35.9 | 17 | ||
40.79 € | 1 | 7 giorni | 236 | argento | 34.6 | 7.6 | 18 | 18 | 38.2 | 18 | ||
44.06 € | 1 | 7 giorni | 247.5 | argento | 34.8 | 8.1 | 19 | 19 | 40.1 | 19 | ||
33.94 € | 1 | 7 giorni | 199 | nero | 29 | 6.4 | 15 | 15 | 31.7 | 15 |
Loading...
Confezione blister | No | Certificato VDE | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | cromato opaco | Proprietà A | Chiave aperta |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Colore
larghi B(mm)
Spessore 1(mm)
Apertura della chiave 1 A(mm)
Apertura della chiave 1 B(mm)
Larghezza A(mm)
Misura chiave
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali