Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, brunito.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00601
Lunghezza complessiva(mm) | 120 | Articolo ESD | No | Forza di taglio 1(mm) | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|
Confezione blister | No | Scanalato 1(mm) | 2 | Phillips 1 | PH00 |
Articolo VDE | No | con batteria | No | Lama esagonale | 4 |
Si trova sulla pagina di Wiha Lama di ricambio SYSTEM 4, A taglio, il codice articolo è il seguente: 00601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00601.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali