Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati su componenti a rischio di elettrizzazione.
La problematica quando si lavora sui componenti elettronici è che essi possono essere danneggiati anche con la minima tensione. I giravite di precisione PicoFinish® ESD antistatici consentono di risolvere agevolmente questo problema. Grazie alle loro impugnature lunghe e slanciate e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione sono ideali per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I giravite di precisione ESD sono prodotti conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. I giravite hanno una resistenza superficiale di 106 - 109 ohm.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43692
Diametro impugnatura(mm) | 9 | Lunghezza complessiva(mm) | 134 | Diametro lama rotonda(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Articolo ESD | Sì | Confezione blister | No | Pentalobo | PL1 |
Articolo VDE | No | con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 40 |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite di precisione PicoFinish® ESD, il codice articolo è il seguente: 43692.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43692.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali