Wiha Set di chiavi a tubo e inserti 1/4" e 1/2"

Wiha Set di chiavi a tubo e inserti 1/4" e 1/2"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione.

Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza sporgenze grazie alla chiave a cricco con dentatura fine.

Lavoro semplificato: Tutti gli utensili riposti in modo sicuro e ordinato in un pratico e robusto L-Boxx.

Aumento dell'efficienza: Tutte le comuni misure di chiavi a tubo in combinazione con diversi inserti in un sistema di ordinamento garantito dall'L-Boxx assicurano un lavoro completo e una semplice mobilità.

Soddisfa le vostre esigenze: Preciso, robusto e facile da pulire.

Dimensioni: 395x280x44,5 mm

Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.

Per lavori di avvitamento e montaggio occorrono molti profili diversi. Il set di inserti per chiave a tubo da 60 pz. di Wiha offre all'utilizzatore un'ampia scelta di inserti per chiave a tubo delle più comuni misure di 1/4" e 1/2", nelle misure di 4 - 14 mm e 10 - 34 mm, per poter avvitare e svitare facilmente qualsiasi avvitamento. 19 inserti, un portainserti, due chiavi a cricco, quattro prolunghe e due giunti cardanici completano il set e consentono all'utilizzatore di disporre di un'ampia dotazione per lavori di installazione e montaggio. Il giravite ergonomico SoftFinish® con portainserti magnetico garantisce inoltre avvitamenti particolarmente pratici. La chiave a cricco in dotazione, in combinazione con la selezione di chiavi a tubo, assicura la flessibilità necessaria sul lavoro. Durante i lavori con la chiave a cricco, la dentatura fine con 72 denti garantisce un breve angolo di richiamo. La rotazione in senso destrorso/sinistrorso può essere regolata in modo variabile tramite la leva di commutazione integrata. La combinazione con le prolunghe in dotazione consente di raggiungere senza problemi dadi e viti in profondità. Chiavi a tubo e prolunghe si bloccano meccanicamente. Per la sostituzione basta premere il tasto di rilascio. Prodotti in acciaio al cromo-vanadio di qualità, gli inserti per chiave a tubo sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire. Grazie all'L-Boxx nel design Wiha, tutti gli utensili sono riposti in modo sicuro e ordinato in un sistema flessibile di trasporto e stoccaggio. Lo stile robusto soddisfa le esigenze di ogni professionista e grazie al meccanismo a scatto sono facili da impilare e trasportare. La superficie antiscivolo garantisce una forte presa anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate.

A norma DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124

Contenuto:

  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4" 128 mm (44666)
  • 1x 1/2" x 257 mm (44709)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 4.0 mm (44669)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 5.0 mm (44670)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 5.5 mm (44671)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 6.0 mm (44672)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 7.0 mm (44673)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 8.0 mm (44674)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 9.0 mm (44675)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 10.0 mm (44676)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 11.0 mm (44678)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 12.0 mm (44679)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 13.0 mm (44680)
  • 1x Chiave a cricchetto commutabile da 1/4“ 14.0 mm (44681)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 10.0 mm (44715)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 11.0 mm (44716)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 12.0 mm (44717)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 13.0 mm (44718)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 14.0 mm (44719)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 15.0 mm (44720)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 16.0 mm (44721)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 17.0 mm (44722)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 18.0 mm (44723)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 19.0 mm (44724)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 21.0 mm (44726)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 22.0 mm (44727)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 24.0 mm (44729)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 27.0 mm (44732)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 30.0 mm (44735)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 32.0 mm (44737)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 34.0 mm (44738)
  • 1x Prolunga Da 1/4" per inserti per chiave a tubo 75 mm (44667)
  • 1x Prolunga Da 1/4" per inserti per chiave a tubo 150 mm (44668)
  • 1x Prolunga Da 1/2" per inserti per chiave a tubo 150 mm (44711)
  • 1x Prolunga Da 1/2" per inserti per chiave a tubo 250 mm (44712)
  • 1x Giunto cardanico con sfera Incassatura quadrata, quadrato esterno 1/4" (44682)
  • 1x Giunto cardanico con sfera Incassatura quadrata, quadrato esterno 1/2" (44739)
  • 1x Giravite con portainserti SoftFinish® magnetico 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Portainserti CentroFix, bloccabile meccanicamente 1/4", magnetico in custodia 60 mm (39133)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T27 (01720)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Gambo per utensile con sfera Incassatura quadrata, Esagono interno, 1/4" C6,3 (01933)
  • 1x L-BOXX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44685

Codice componente
44685
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

282.77 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a tubo e inserti 1/4" e 1/2", il codice articolo è il seguente: 44685.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44685.

Supporto tecnico