Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati nella meccanica di precisione, nella modellistica e nell'hobbistica.
Anyag: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, cromatura opaca
La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. La testa sferica esagonale consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
42431 |
42432 |
42433 |
42434 |
42435 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza lama (mm) | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza lama visibile (mm) | Esagono interno (mm) | Esagono interno (Pollice) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 € | 1 | 5 giorni | 40 | 9 | 134 | 40 | 1.3 | 0.05 | |||
7.91 € | 1 | 5 giorni | 50 | 18 | 150 | 50 | 1.5 | - | |||
7.27 € | 1 | 5 giorni | 50 | 18 | 150 | 50 | 2 | - | |||
6.69 € | 1 | 5 giorni | 60 | 18 | 160 | 60 | 2.5 | - | |||
6.47 € | 1 | 5 giorni | 60 | 18 | 160 | 60 | 3 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Chiave Allen | Articolo ESD | No | Confezione blister | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza lama(mm)
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza lama visibile(mm)
Esagono interno(mm)
Esagono interno (Pollice)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali