Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La testa battente integrata nell'impugnatura consente di battere e fare leva con il giravite.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Migliore maneggevolezza: Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa.

Impiego: Ideale per applicazioni a secco.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 4.5 mm x 90 mm (03224)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 3.5 mm x 75 mm (03223)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 5.5 mm x 100 mm (03225)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio 6.5 mm x 125 mm (03226)
  • 1x Giravite SoftFinish® Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio PZ1 x 80 mm (03245)
  • 1x Giravite SoftFinish® Pozidriv con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio PZ2 x 100 mm (03246)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21251

Codice componente
21251
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.44 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Intaglio|Pozidriv Materiale (dettagli) Acciaio al cromo-vanadio molibdeno di alta qualità. Indurito. Cromato opaco Materiale Acciaio al cromo moli vanadio
Proprietà dei materiali temprato|cromatura opaca Tipo prodotto Kit di cacciaviti Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina
Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish®, A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio, il codice articolo è il seguente: 21251.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21251.

Supporto tecnico