Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Aumento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: Le lame di ricambio Wiha slim garantiscono un'accessibilità incondizionata e completamente isolata a viti in profondità.
Impiego: In combinazione con il giravite dinamometrico con impugnatura a T Wiha TorqueVario®-S T electric, adatto per l'avvitamento controllato fino alla coppia meccanica assegnata, ad esempio per le attività di montaggio industriale.
Nel lavoro su parti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. La lama di ricambio electric consente, in combinazione con il giravite dinamometrico isolato con impugnatura a T Wiha TorqueVario®-S electric, il serraggio e lo sbloccaggio controllati di viti. La lama di ricambio viene sottoposta a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Compatibile solo con il giravite dinamometrico con impugnatura a T Wiha TorqueVario®-S T electric.
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza complessiva(mm) | 136 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 35 |
Configura
Proprietà di base
Valore di coppia max(Nm)
Esagono interno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali