Impiego: Per il posizionamento e la rimozione di anelli elastici di sicurezza su alberi o assi.
DIN ISO 5254.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
34698 |
34699 |
34700 |
34701 |
34702 |
36220 |
36978 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Materiale | Norma DIN | N. componente produttore | Corrisponde al diametro del foro (mm) | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Standard | Adatto per | Idoneo per diametri albero di | Profilo punta | Tipo | Modello | Articolo ESD | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza totale | Anello di sicurezza interno max (mm) | Anello di sicurezza interno min (mm) | Anello di sicurezza interno (min - max) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.21 € | 1 | 5 giorni | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 0 | No | No | No | 5 1/2" | 10 | 7 | 7 - 10 | - | |||
16.15 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio al cromo moli vanadio | DIN 5254-A | 34699 | 10-25 | bonificato | Pinze per anelli di sicurezza | DIN ISO 5254 | Anelli esterni | 10-25 mm | Tipo dritto | A 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |||
17.91 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio al cromo moli vanadio | DIN 5254-A | 34700 | 19-60 | bonificato | Pinze per anelli di sicurezza | DIN ISO 5254 | Anelli esterni | 19-60 mm | Tipo dritto | A 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | |||
19.44 € | 1 | 5 giorni | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 3 | No | No | No | 9" | 100 | 40 | 40 - 100 | - | |||
34.15 € | 1 | 5 giorni | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 4 | No | No | No | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | - | |||
19.32 € | 1 | 5 giorni | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 2 | No | No | No | 7" | 60 | 19 | 19 - 60 | - | |||
17.55 € | 1 | 5 giorni | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 1 | No | No | No | 5 1/2" | 25 | 10 | 10 - 25 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Materiale
Norma DIN
N. componente produttore
Corrisponde al diametro del foro(mm)
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Standard
Adatto per
Idoneo per diametri albero di
Profilo punta
Tipo
Modello
Articolo ESD
Articolo VDE
con batteria
Lunghezza totale
Anello di sicurezza interno max(mm)
Anello di sicurezza interno min(mm)
Anello di sicurezza interno (min - max)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali