Impiego: Per l’inserimento e la rimozione di anelli elastici di sicurezza per fori (interni).
DIN ISO 5256.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
34688 |
34689 |
34692 |
36225 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Materiale | Norma DIN | N. componente produttore | Corrisponde al diametro del foro (mm) | Diametro del foro corrispondente | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Standard | Adatto per | Profilo punta | Tipo | Modello | Articolo ESD | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza totale | Anello di sicurezza esterno max (mm) | Anello di sicurezza esterno min (mm) | Anello di sicurezza interno (min - max) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.95 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio al cromo moli vanadio | DIN 5256-C | 34688 | 8-13 | 8-13 mm | bonificato | Pinze per anelli di sicurezza | DIN ISO 5256 | Anelli interni | Tipo dritto | J 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |||
14.95 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio al cromo moli vanadio | DIN 5256-C | 34689 | 12-25 | 12-25 mm | bonificato | Pinze per anelli di sicurezza | DIN ISO 5256 | Anelli interni | Tipo dritto | J 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |||
30.65 € | 1 | 5 giorni | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 4 | No | No | No | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | - | |||
16.36 € | 1 | 5 giorni | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 1 | No | No | No | 5 1/2" | 25 | 12 | 12 - 25 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Materiale
Norma DIN
N. componente produttore
Corrisponde al diametro del foro(mm)
Diametro del foro corrispondente
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Standard
Adatto per
Profilo punta
Tipo
Modello
Articolo ESD
Articolo VDE
con batteria
Lunghezza totale
Anello di sicurezza esterno max(mm)
Anello di sicurezza esterno min(mm)
Anello di sicurezza interno (min - max)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali