Impiego: Tagliacavi per il taglio di cavi da saldatura.
Impiego: Per serrare e trattenere elementi di forma rotonda e piatta.
Caratteristiche: Utilizzabile con una sola mano, con leva di sgancio rapido, vite di regolazione e tagliacavi integrato.
Forma della testa: Becchi curvi con tagliafilo.
Materia prima: Becchi forgiati in acciaio al cromo-vanadio.
Materia prima: Corpo della pinza in acciaio ad elevata resistenza, nichelato.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29485 |
29486 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | intervallo (ganasce di bloccaggio) | Apertura alare | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.81 € | 1 | 5 giorni | 29485 | Spannweite flach: 0-20 mm · Spannweite rund: 8 - 30 mm | 0 - 20 mm|8 - 30 mm | 360 | |||
19.59 € | 1 | 5 giorni | 29486 | Spannweite flach: 0-20 mm · Spannweite rund: 8 - 40 mm | 0 - 20 mm|8 - 40 mm | 530 |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo vanadio|acciaio speciale | Profilo griffe | Semicerchio | Materiale (dettagli) | Ganasce forgiate in acciaio al cromo vanadio |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | placcatura in nichel | Tipo prodotto | Utensile di presa |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
intervallo (ganasce di bloccaggio)
Apertura alare
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali