Soddisfa le vostre esigenze: Per tagliare fili di rame quasi a filo.
Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.
Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
Impiego: Taglienti semirasi, per tagli quasi netti.
Norme: DIN ISO 9654.
IEC 61340-5-1.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26840
Materiale | Acciaio al carbonio | Norma DIN | DIN ISO 9654 | Durezza del bordo(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
N. componente produttore | 26840 | Proprietà dei materiali | C60|temprato|altolegato | Caratteristiche delle pinze | taglio a filo |
Tipo prodotto | Tronchesi a tagliente frontale | Gamma di utilizzo (pinze) | ESD | Standard | DIN ISO 9654 |
Durezza del filo (max.)(mm) | Filo morbido: 1,4 | Durezza filo (max.) filo morbido(mm) | 1.4 | Tipo (varie) | ESD professionale |
Peso(g) | 65 |
Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese a taglienti frontali, Professional ESD, Testa larga, con piccolo taglio, il codice articolo è il seguente: 26840.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26840.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali