Wiha Tronchese a grande effetto, Industrial con, DynamicJoint®, con molla di apertura attivabile e disattivabile

Wiha Tronchese a grande effetto, Industrial con, DynamicJoint®, con molla di apertura attivabile e disattivabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.

Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.

Impiego: Tronchese universale a taglienti diagonali con forza ottimizzata il taglio di fili e cavi: dal più morbido al più duro.

Il taglio a misura continuativo di cavi e fili richiede l'applicazione di forze elevate e causa intense sollecitazioni dei polsi. Il tronchese a grande effetto Wiha con impugnatura Classic consente di tagliare senza fatica anche cavi e fili duri. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. L'efficiente pinza con testa semitonda garantisce inoltre un taglio pulito e corretto. Il tronchese a grande effetto è un vero specialista per le applicazioni meccaniche.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40919
41272
41277
41327
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
N. componente produttore Tipo prodotto Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)

25.45 €

1 5 giorni 160--No173.522.5NoNo6,5"2

27.89 €

1 5 giorni -41272Taglierina laterale Kraft---------

27.77 €

1 5 giorni -41277Taglierina laterale Kraft---------

29.09 €

1 5 giorni 200--No194.2-3NoNo8"2.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico