Impiego: Pinza universale a forza ottimizzata per afferrare e stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e duro.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Norme: A norma IEC 60900.
DIN ISO 5746.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza totale(mm) | 225 | Articolo ESD | No | Forza di taglio | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Filo medio duro(mm) | 4.4 | Acciaio per molle temprato(mm) | 2.5 | Filo rigido(mm) | 3 |
Articolo VDE | Sì | con batteria | No | Lunghezza totale | 9" |
Diametro max(mm) | 2.5 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali