Wiha Pinza universale, Industrial, con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo

Wiha Pinza universale, Industrial, con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Pinza universale a forza ottimizzata per afferrare e stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e duro.

DIN ISO 5746.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32319
34567
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Durezza del bordo
(HRC)
N. componente produttore Proprietà dei materiali Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)

21.43 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili6432319C70|bonificato|tempratoPinze univers. KraftOfficinaDIN ISO 57462.8Filo morbido/medio/duro: 3,8/2,8/2,32.33.8---------315

26.47 €

1 5 giorni 225-----------No194.42.53NoNo9"2.5-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico