Wiha Pinza universale, Professional electric, con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo

Wiha Pinza universale, Professional electric, con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Impiego: Pinza universale a forza ottimizzata per afferrare e stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e duro.

Norme: DIN ISO 5746.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26714
26717
27420
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Durezza del bordo
(HRC)
Standard EN N. componente produttore Proprietà dei materiali Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)

27.60 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili64EN 6090026714C70|bonificato|tempratoPinze univers. KraftVDEDIN ISO 5746. IEC 60900:20042.8Filo morbido/medio/duro: 3,8/2,8/2,32.33.8---------315

30.65 €

1 5 giorni 225Acciaio per utensili64EN 6090026717C70|bonificato|tempratoPinze univers. KraftVDEDIN ISO 5746. EC 60900:20043-2.54.4---------390

29.03 €

1 5 giorni 200------------No183.82.32.8No8"2.3-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico