Wiha Tronchese a grande effetto BiCut® Industrial con DynamicJoint®, Commutabile

Wiha Tronchese a grande effetto BiCut® Industrial con DynamicJoint®, Commutabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento.

Salvaguardia della salute: Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi.

Impiego: Per tagliare diversi materiali da molto teneri ad estremamente duri, ad esempio cavi, chiodi, viti, bulloni, funi metalliche, filo per molle, catene, ecc.

Caratteristiche: Intelligente - BiCut sostituisce due pinze.

Caratteristiche: Potente - fino al 50% di forza della mano in meno per tagliare.

Caratteristiche: Power - raddoppiamento della forza di taglio per materiali estremamente duri.

Caratteristiche: Comodo - commutazione con l'uso con una sola mano.

Caratteristiche: Robusto e longevo - taglienti temprati ad induzione fino a 64 HRC.

Forma della testa: Bombata.

Materia prima: Duro come l'acciaio - fucinatura a stampo in acciaio C70 di qualità.

A norma DIN ISO 5749.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
38189
38982
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Durezza di taglio
(HRC)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Standard EN N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Tipo Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)

32.35 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili64DIN EN 6090064EN 6090038189C70|tempratotipo non a filoTaglierina laterale KraftVDEDIN ISO 5749381893.5(Filo duro/filo armonico) 3,5/33--------350

33.67 €

1 5 giorni 200---------------No2133.5NoNo8"3-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico