Wiha Tronchese Industrial electric con DynamicJoint®

Wiha Tronchese Industrial electric con DynamicJoint®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Per tagliare per fili e cavi teneri e duri, un tronchese universale non deve mancare nell'equipaggiamento professionale. Il tronchese Industrial electric di Wiha si dimostra una robusta pinza polivalente ed è di uso versatile. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. La precisa pinza con testa semitonda consente inoltre un taglio pulito e corretto. Le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. Il tronchese viene inoltre costruito conformemente alla norma internazionale IEC 60900, per cui è omologato per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43327
43336
43341
43459
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Forza di taglio Lunghezza totale Diametro max
(mm)

21.76 €

1 5 giorni 140165 1/2"1.6

22.93 €

1 5 giorni 160176 1/2"2

24.36 €

1 5 giorni 180186"2.3

24.33 €

1 5 giorni 160176 1/2"2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE con batteria No

Supporto tecnico