Wiha Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric Con tagliente, forma curva, circa 40°

Wiha Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric Con tagliente, forma curva, circa 40°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Impiego: Per afferrare e trattenere, nonché per tagliare cavi e fili metallici dolci e duri, prevalentemente nel campo elettrico.

Norme: A norma IEC 60900.

DIN ISO 5745.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35462
38859
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.47 €

1 5 giorni

30.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 200 Articolo ESD No Forza di taglio 17
Filo medio duro(mm) 2.8 Acciaio per molle temprato(mm) 1.6 Filo rigido(mm) 2
Articolo VDE con batteria No Lunghezza totale 8"
Diametro max(mm) 1.6

Supporto tecnico