Wiha Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric Con tagliente forma diritta

Wiha Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric Con tagliente forma diritta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per afferrare e trattenere, nonché per tagliare cavi e fili metallici dolci e duri, prevalentemente nel campo elettrico.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Norme: A norma IEC 60900.

DIN ISO 5745.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33178
35477
38857
38858
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Lunghezza totale Diametro max
(mm)

26.43 €

1 5 giorni 200172.81.628"1.6

21.67 €

1 5 giorni 160162.51.21.86 1/2"1.2

23.07 €

1 5 giorni 160162.51.21.86 1/2"1.2

27.84 €

1 5 giorni 200172.81.628"1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE con batteria No

Supporto tecnico