Wiha Lineman's Pliers Industrial con DynamicJoint®, Con tagliente extra lungo

Wiha Lineman's Pliers Industrial con DynamicJoint®, Con tagliente extra lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.

Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Migliore maneggevolezza: Tagliente extra lungo per cavi piatti e piatti e tondi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40927

Codice componente
40927
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.44 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 250 Articolo ESD No Forza di taglio 20
Acciaio per molle temprato(mm) 2.5 Articolo VDE No con batteria No
Lunghezza totale 10" Diametro max(mm) 2.5

Si trova sulla pagina di Wiha Lineman's Pliers Industrial con DynamicJoint®, Con tagliente extra lungo, il codice articolo è il seguente: 40927.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40927.

Supporto tecnico