Wiha Pinza a becchi mezzitondi Industrial Con tagliente, forma curva, circa 40°

Wiha Pinza a becchi mezzitondi Industrial Con tagliente, forma curva, circa 40°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per afferrare e trattenere, nonché per tagliare cavi e fili metallici dolci e duri, prevalentemente nel campo meccanico.

DIN ISO 5745.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32324
32328
34570
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Profilo griffe N. componente produttore Proprietà dei materiali Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Durezza del filo (max.)
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)

21.08 €

1 5 giorni -Acciaio per utensiliDIN ISO 574564a 40 gradi32324bonificato|C70Pinze a becchi tondiOfficinaDIN ISO 5745(Morbido/medio-duro/duro) 2,5/1,8---------155

25.25 €

1 5 giorni -Acciaio per utensiliDIN ISO 574564a 40 gradi32328bonificato|C70Pinze a becchi tondiOfficinaDIN ISO 5745(Morbido/medio) 2,8/2,0---------200

26.68 €

1 5 giorni 200----------No173.21.62.2NoNo8"1.6-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico