Impiego: Tronchese per tagliare fili flessibili e rigidi ed anche cavi, ad esempio NYM 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm)
Impiego: Spellatura a filo di cavi circolari e per ambienti umidi e dei conduttori anche in punti di difficile accesso, ad esempio in scatole di derivazione e di distribuzione.
Materia prima: Acciaio per utensili C 70 di qualità, bonificato.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
38627 |
38854 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Durezza di taglio (HRC) | Durezza del bordo (HRC) | N. componente produttore | Proprietà dei materiali | Caratteristiche delle pinze | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Durezza filo (max.) filo morbido (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Articolo ESD | Forza di taglio | Filo morbido (mm) | Filo medio duro (mm) | Filo rigido (mm) | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza totale | Diametro max (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.55 € | 1 | 5 giorni | Acciaio per utensili | 64 | 64 | 38627 | bonificato|C70|temprato | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | 1.6 | (Filo morbido/medio/duro) 7/2. 5/1.6 | 4 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | |||
29.95 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 13 | 4 | 2.5 | 1.6 | No | No | 7" | 1.6 | - |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 170 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Durezza di taglio(HRC)
Durezza del bordo(HRC)
N. componente produttore
Proprietà dei materiali
Caratteristiche delle pinze
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (pinze)
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Durezza del filo (max.)(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Articolo ESD
Forza di taglio
Filo morbido(mm)
Filo medio duro(mm)
Filo rigido(mm)
Articolo VDE
con batteria
Lunghezza totale
Diametro max(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali