Wiha Pinza a becchi piatti Langbeck, Professional electric

Wiha Pinza a becchi piatti Langbeck, Professional electric

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento dell'efficienza: Per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Impiego: Per afferrare e piegare ad angolo retto fili e parti in lamiera.

Norme: DIN ISO 5745.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26732

Codice componente
26732
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.69 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per utensili Norma DIN DIN ISO 5745|DIN EN 60900 Standard EN EN 60900
Profilo griffe Tipo dritto N. componente produttore 26732 Proprietà dei materiali bonificato
Tipo prodotto Pinze piane Gamma di utilizzo (pinze) VDE Standard DIN ISO 5745
Peso(g) 160

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza a becchi piatti Langbeck, Professional electric, il codice articolo è il seguente: 26732.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26732.

Supporto tecnico