Wiha Pinza a becchi tondi Langbeck, Professional electric

Wiha Pinza a becchi tondi Langbeck, Professional electric

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Impiego: Per afferrare e curvare fili e parti in lamiera.

Norme: DIN ISO 5745.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26735

Codice componente
26735
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.35 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per utensili Norma DIN DIN ISO 5745|DIN EN 60900 Standard EN EN 60900
Profilo griffe Tipo dritto N. componente produttore 26735 Proprietà dei materiali bonificato
Tipo prodotto Pinze a becchi tondi Gamma di utilizzo (pinze) VDE Standard DIN ISO 5745
Peso(g) 140

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza a becchi tondi Langbeck, Professional electric, il codice articolo è il seguente: 26735.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26735.

Supporto tecnico