Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità.
Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Impiego: Per afferrare e trattenere, nonché per tagliare cavi e fili metallici dolci e duri, prevalentemente nel campo elettrico.
Norme: DIN ISO 5745.
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26728 |
26729 |
27425 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Materiale | Durezza di taglio (HRC) | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | Standard EN | Profilo griffe | N. componente produttore | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Standard | Durezza del filo (max.) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Filo armonico di durezza del filo (max.) (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Articolo ESD | Forza di taglio | Filo medio duro (mm) | Acciaio per molle temprato (mm) | Filo rigido (mm) | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza totale | Diametro max (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.13 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio per utensili | 62 | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | a 40 gradi | 26728 | temprato|C70 | Pinze a becchi tondi | VDE | DIN ISO 5745 | Filo duro: 1,8 mm · Filo medio-duro: 2,5 mm | 1.8 | 1.2 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | |||
29.96 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio per utensili | 62 | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | a 40 gradi | 26729 | temprato|C70 | Pinze a becchi tondi | VDE | DIN ISO 5745 | Filo duro: 2,0 mm · Filo medio-duro: 2,8 mm | 2.2 | 1.6 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
31.28 € | 1 | 5 giorni | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 17 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | Sì | No | 8" | 1.6 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Materiale
Durezza di taglio(HRC)
Norma DIN
Durezza del bordo(HRC)
Standard EN
Profilo griffe
N. componente produttore
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (pinze)
Standard
Durezza del filo (max.)
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Articolo ESD
Forza di taglio
Filo medio duro(mm)
Acciaio per molle temprato(mm)
Filo rigido(mm)
Articolo VDE
con batteria
Lunghezza totale
Diametro max(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali