Wiha Pinza a becchi mezzitondi, Professional electric, Con tagliente forma diritta

Wiha Pinza a becchi mezzitondi, Professional electric, Con tagliente forma diritta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Testa della pinza particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Impiego: Per afferrare e trattenere, nonché per tagliare cavi e fili metallici dolci e duri, prevalentemente nel campo elettrico.

Norme: A norma IEC 60900.

DIN ISO 5745.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26720
26727
27422
27423
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Durezza di taglio
(HRC)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Standard EN Profilo griffe N. componente produttore Proprietà dei materiali Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Durezza del filo (max.) Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)

21.17 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili62DIN ISO 5745|DIN EN 6090064EN 60900Tipo dritto26720temprato|C70Pinze a becchi tondiVDEDIN ISO 5745Filo duro: 1,8 mm · Filo medio-duro: 2,5 mm1.81.22.5---------155

26.19 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili62DIN ISO 5745|DIN EN 6090064EN 60900Tipo dritto26727temprato|C70Pinze a becchi tondiVDEDIN ISO 5745Filo duro: 2,0 mm · Filo medio-duro: 2,8 mm2.21.63.2---------200

22.49 €

1 5 giorni 160---------------No162.51.21.8No6 1/2"1.2-

27.51 €

1 5 giorni 200---------------No173.21.62.2No8"1.6-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico