Wiha Pinza spellafili, Industrial

Wiha Pinza spellafili, Industrial

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Facile rimozione del materiale isolante di cavi e fili fino a Ø 5 mm/ 10 mm² sezione conduttore.

DIN ISO 5743.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32345
34313
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
-

20.59 €

1 5 giorni

22.01 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 160 Articolo ESD No Articolo VDE No
con batteria No Lunghezza totale 6 1/2" Diametro max(mm) 5
Zona di spelatura sezione min.(mm²) 0 Zona di spelatura sezione max.(mm²) 10 Zona di spelatura sezione min. – max.(mm²) 0 - 10

Supporto tecnico