Wiha Set di pinze Classic, con MagicTips®, Pinze per anelli di sicurezza

Wiha Set di pinze Classic, con MagicTips®, Pinze per anelli di sicurezza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Riduzione dei costi: Evita danni causati dallo smarrimento degli anelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Riduzione dei tempi: Anelli di sicurezza sotto sicuro controllo.

Impiego: Per l'applicazione e la rimozione di anelli di sicurezza su alberi e assi ed in fori.

Informazione integrativa: Con funzione di bloccaggio di sicurezza MagicTips®

DIN 5256 C, DIN 5254 A.

Contenuto:

  • 1x Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli interni (fori) di forma diritta J 1, 140 mm (34689)
  • 1x Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli interni (fori) di forma diritta J 2, 180 mm (34690)
  • 1x Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli esterni (alberi) di forma diritta A 1, 140 mm (34699)
  • 1x Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips® Per anelli esterni (alberi) di forma diritta A 2, 185 mm (34700)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

34708

Codice componente
34708
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.39 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo moli vanadio N. componente produttore 34708 Diametro del foro corrispondente 12-25 mm|19-60 mm
Proprietà dei materiali bonificato Tipo prodotto Set di pinze per anelli di sicurezza Adatto per Anelli esterni ed interni
Idoneo per diametri albero di 10-25 mm|19-60 mm Profilo punta Tipo dritto Peso(g) 650

Si trova sulla pagina di Wiha Set di pinze Classic, con MagicTips®, Pinze per anelli di sicurezza, il codice articolo è il seguente: 34708.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34708.

Supporto tecnico