Wiha Set di pinze Professional electric, Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi

Wiha Set di pinze Professional electric, Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Pinza a becchi mezzitondi Wiha con testa particolarmente lunga per l'inserimento di componenti in profondità.

Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: Pinza universale Wiha per afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Contenuto: Tronchese VDE serie Z 12 0 06, 160 mm - con Wiha DynamicJoint®

Contenuto: Pinza universale VDE serie Z 01 0 06, 180 mm - con Wiha DynamicJoint®

Contenuto: Pinza a becchi piatti e tondi VDE serie Z 05 0 06, 200 mm

Norme: DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.

Nel lavoro su parti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. Il set di pinze Professional electric offre il perfetto equipaggiamento di base a elettricisti e a tecnici elettronici. La pinza a becchi mezzitondi con testa particolarmente lunga è perfetta per l'inserimento di componenti in profondità. La pinza universale consente di afferrare con sicurezza e senza scivolare in tutte le consuete situazioni di lavoro. Il tronchese facente parte del set convince come tronchese universale per tagliare fili teneri e duri. La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce inoltre la forza necessaria da applicare per il taglio. Le impugnature a più componenti di forma ergonomica con protezione antisdrucciolo assicurano inoltre un lavoro comodo e sicuro. Grazie alla testa della pinza cromata, sono anche protette dalla ruggine. Le pinze vengono sottoposte a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" (26708)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8" (26727)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26852

Codice componente
26852
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.53 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE con batteria No
Strumento per l'impianto elettrico Self service - imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di pinze Professional electric, Pinza universale, pinza a becchi mezzitondi, il codice articolo è il seguente: 26852.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26852.

Supporto tecnico