Wiha Pinza chiave, classic

Wiha Pinza chiave, classic

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Autobloccaggio a partire dalla grandezza 17.

Lavoro semplificato: Adatta anche per le persone mancine, in quanto si usa senza premere pulsanti disposti su un lato.

Salvaguardia della salute: Lavori di pressatura e piegatura con minima forza applicata grazie all'amplificazione di 10 volte della forza della mano.

Riduzione dei costi: Usura minima, evita danni alle superfici sensibili grazie alle ganasce lisce e parallele e al lavoro senza gioco.

Riduzione dell'ingombro: Sostituisce un set di chiavi fisse metriche e in pollici.

Riduzione dei tempi: Regolazione veloce e sicura direttamente sul pezzo senza premere pulsanti.

Riduzione dei tempi: La funzione del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto.

Migliore accessibilità: La forma slanciata con regolazione senza pulsanti consente l'impiego in spazi stretti e minimizza il rischio di danni.

Impiego: Per lavorare su superfici sensibili e nobilitate, ad esempio rubinetteria di impianti igienico-sanitari e di riscaldamento e in condizioni di spazio ridotto. Alternativa al kit di chiavi fisse.

Per i lavori di installazione in spazi ristretti, la regolazione della pinza premendo pulsanti è spesso faticosa e poco pratica. La pinza a becchi Wiha porta luce nel buio! La regolazione della necessaria ampiezza di chiave direttamente sul pezzo senza premere pulsanti rende il lavoro più veloce e facile. L'usura e il danneggiamento di superfici sensibili vengono minimizzati grazie alle ganasce particolarmente lisce e di geometria parallela. Grazie all'amplificazione di dieci volte della forza della mano, i lavori di pressatura e piegatura diventano nettamente più facili, per cui si riducono gli sforzi muscolari e le sollecitazioni dei tendini. Un altro vantaggio è il principio dell'arpionismo. La corsa di apertura delle ganasce consente di avvitare e svitare più velocemente tramite il semplice giro a vuoto. In questo modo si migliora nettamente anche l'accessibilità a spazi di lavoro ristretti. Altre peculiarità sono l'autobloccaggio a partire dalla grandezza 17, un uso con funzionalità senza pulsanti e la possibilità di impiego per persone destrorse e mancine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40923

Codice componente
40923
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.19 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 250 Articolo ESD No Articolo VDE No
con batteria No Lunghezza totale 10"

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza chiave, classic, il codice articolo è il seguente: 40923.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40923.

Supporto tecnico