Wiha Pinza chiave, Professional electric

Wiha Pinza chiave, Professional electric

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Autobloccaggio a partire dalla grandezza 17.

Lavoro semplificato: Adatta anche per le persone mancine, in quanto si usa senza premere pulsanti disposti su un lato.

Salvaguardia della salute: Lavori di pressatura e piegatura con minima forza applicata grazie all'amplificazione di 10 volte della forza della mano.

Riduzione dei costi: Usura minima, evita danni alle superfici sensibili grazie alle ganasce lisce e parallele e al lavoro senza gioco.

Riduzione dell'ingombro: Sostituisce un set di chiavi fisse metriche e in pollici.

Riduzione dei tempi: Regolazione veloce e sicura direttamente sul pezzo senza premere pulsanti.

Riduzione dei tempi: La funzione del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto.

Migliore accessibilità: La forma slanciata con regolazione senza pulsanti consente l'impiego in spazi stretti e minimizza il rischio di danni.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: "Per afferrare e bloccare tubi, profili angolari e dadi esagonali nell'area di installazione.
Per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC."

Per i lavori di installazione in spazi ristretti, la regolazione della pinza premendo pulsanti è spesso faticosa e poco pratica. Soprattutto in situazioni di lavoro su parti sotto tensione, può comportare un notevole pericolo per l'utilizzatore. La pinza chiave Professional electric di Wiha è la soluzione! La regolazione della necessaria ampiezza di chiave direttamente sul pezzo senza premere pulsanti rende il lavoro più veloce, più semplice e molto più sicuro. Consente inoltre di migliorare nettamente anche l'accessibilità a spazi di lavoro ristretti. L'usura e il danneggiamento di superfici sensibili vengono minimizzati grazie alle ganasce particolarmente lisce e di geometria parallela. Grazie all'amplificazione di dieci volte della forza della mano, i lavori di pressatura e piegatura diventano nettamente più facili, per cui si riducono gli sforzi muscolari e le sollecitazioni dei tendini. Un altro vantaggio è il principio dell'arpionismo. La corsa di apertura delle ganasce consente di avvitare e svitare più velocemente tramite il semplice giro a vuoto. Altre peculiarità sono l'autobloccaggio a partire dalla grandezza 17, un uso con funzionalità senza pulsanti e la possibilità di impiego per persone destrorse e mancine. Prodotte in acciaio al cromo-vanadio di qualità, le lame della pinza sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire. Grazie ai controlli singoli in conformità alla norma internazionale IEC 60900, le pinze garantiscono una sicurezza senza compromessi e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

DIN ISO 8976.
Testata ai sensi di IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44314

Codice componente
44314
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.75 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 250 Articolo ESD No Articolo VDE
con batteria No Lunghezza totale 10"

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza chiave, Professional electric, il codice articolo è il seguente: 44314.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44314.

Supporto tecnico