Impiego: La posizione rialzata ottenuta con le gambe ripiegabili consente di prelevare gli utensili in totale comfort e senza affaticare la schiena. Inoltre la valigetta può così fungere da gradino stabile e antiscivolo per il lavoro in altezza.
Gambe di ricambio per la valigetta portautensili XXL III. Il set contiene 1 gamba di sostegno di ricambio, incl. elemento di collegamento. Adatte solo per le gambe sul lato delle ruote della valigetta portautensili XXL III. Contiene 1 pezzi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44558
Larghezza(mm) | 324 | Articolo ESD | No | Lunghezza totale(mm) | 116 |
---|---|---|---|---|---|
altezza(mm) | 400 | Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Gambe per valigetta portautensili XXL III (lato ruote), il codice articolo è il seguente: 44558.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44558.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali