Codice articolo del costruttore: 530-104
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 39.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,05 mm
Max. errore ammesso S MPE: ±0,07 mm
Campo: 0 - 150 mm
Massa: 143 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
530-104
Codice componente
|
---|
530-104 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Campo (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,05 | ±0,07 | 0 - 150 | 143 |
Loading...
Type | Calibro standard | Display Method | Scala graduata | Asta di profondità | piatta |
---|---|---|---|---|---|
Con vite di blocco superiore | Si |
Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio, Pollici/Metrici, il codice articolo è il seguente: 530-104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 530-104.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
Campo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
530-114 |
530-115 |
530-118 |
530-119 |
530-312 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Campo (mm) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,05 | ±0,07 | 0 - 200 | 180 | |||
224.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,08 | ±0,10 | 0 - 300 | 355 | |||
101.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 200 | 180 | |||
249.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,04 | ±0,06 | 0 - 300 | 355 | |||
71.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 150 | 143 |