Calibro a corsoio con becchi per esterni in metallo duro (530-320)

Calibro a corsoio con becchi per esterni in metallo duro 530-320

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 530-320

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 146.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,05 mm

Max. errore ammesso S MPE: ±0,07 mm

Massa: 145 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

530-320

Codice componente
530-320
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

146.00 €

1 5 giorni ±0,05±0,07145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Asta di profondità piatta

Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio con becchi per esterni in metallo duro, il codice articolo è il seguente: 530-320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 530-320.

Tipologia prodotto

Codice componente
530-321
530-322
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

187.00 €

1 5 giorni ±0,05±0,07181

403.00 €

1 5 giorni ±0,08±0,10355

Supporto tecnico