Calibri a corsoio da officina con becchi a pennino, Metrici/Pollici (160-151)

Calibri a corsoio da officina con becchi a pennino, Metrici/Pollici 160-151

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 160-151

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 655.00

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Interni da: 20,1 mm

Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,05 mm

Max. errore ammesso S MPE: ±0,05 mm

Massa: 1200 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

160-151

Codice componente
160-151
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Interni da
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

655.00 €

1 60 giorni 20,1±0,05±0,051200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Con vite di blocco superiore Si Graduazione(inch) 0,001 Graduazione(mm) 0,02

Si trova sulla pagina di Calibri a corsoio da officina con becchi a pennino, Metrici/Pollici, il codice articolo è il seguente: 160-151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 160-151.

Tipologia prodotto

Codice componente
160-150
160-153
160-155
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Interni da
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

412.00 €

1 60 giorni 10,1±0,04±0,04450

745.00 €

1 5 giorni 20,1±0,05±0,051400

1,370.00 €

1 5 giorni 20,1±0,07±0,073500

Supporto tecnico