CALIBRO BECCO REGOLABILE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

573-704

Codice componente
573-704
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,159.21 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Digitale
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si Allarme basso voltaggio Si
ORIGINE (ABS-Zero) Si Accuratezza(inch) ±0,0015 Risoluzione(mm) 0,0005/0,01
Massa(g) 345 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata

Si trova sulla pagina di CALIBRO BECCO REGOLABILE, il codice articolo è il seguente: 573-704.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 573-704.

Supporto tecnico