Calibro ABS di profondità IP67, tipo pin

Calibro ABS di profondità IP67, tipo pin
Modelli con protezione IP67Il sistema di misura ABSOLUTE Digimatic memorizza il punto di origine impostato. Fino alla sostituzione delle batterie non è più necessario effettuare l'azzeramento del calibro.L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 67) ne consente l'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigerantiFacce di misura temprate e microlappate.Uscita datiLa lettura diretta di entrambe le superfici si ottiene premendo il tasto OFFSET il quale compensa i 10 mm di altezza del gancio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
571-301-20
571-302-20
571-311-20
571-312-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pollici - Metrici Allarme basso voltaggio Base (L x P)
(inch)
Campo
(inch)
Base (L x P)
(mm)
Risoluzione
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Massa
(g)

536.00 €

1 5 giorni MetricoSi--100 x 60,01±0,02207

604.00 €

1 5 giorni MetricoSi--100 x 60,01±0,02227

536.00 €

1 5 giorni Pollici / metrici-3,93 x 0,230 - 6-0,005/0,01-207

604.00 €

1 5 giorni Pollici / metrici-3,93 x 0,230 - 8-0,005/0,01-227

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Componente. Accessorio Display Method Digitale Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Uscita dati Si Digitale / Analogico Digitale Display LCD, Altezza caratteri 9 mm
ORIGINE (ABS-Zero) Si Alimentazione batteria SR-44 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata
Durata batteria Circa 5 anni

Supporto tecnico