Dial Caliper, Inch

Dial Caliper, Inch
Il rivestimento in titanio si applica alle superfici di scorrimento per aumentarne la resistenza (tranne che per il modello 0-300 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
505-740J
505-741J
505-746
505-749
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
Interni da
(mm)
Massa
(g)

141.00 €

1 5 giorni 0,001/0,2±0,001±0,00212,8715

245.00 €

1 5 giorni 0,001/0,2±0,002±0,0025-227

368.00 €

1 5 giorni 0,001/0,1±0,002±0,0025-175

368.00 €

1 5 giorni 0,001/0,2±0,002±0,0025-175

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Scala graduata Asta di profondità piatta
Rullo di regolazione Si

Supporto tecnico