Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
422-421-20 |
422-422-20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Campo (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,338.16 € | 1 | 5 giorni | 355 | 0 - 1,2 | |||
1,389.47 € | 1 | 5 giorni | 480 | 1 - 2,2 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | ABS/INC (INC ZERO) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Incudine/Stelo | Tipo A, acciaio temprato t=0,75 mm | Risoluzione(inch) | 0,00005 | Risoluzione(mm) | 0,001 |
Digitale / Analogico | Digital | Display | LCD, Altezza Caratteri 10 mm | HOLD | Yes |
Pollici - Metrici | Inch/Metric | Errore max amm. J MPE(inch) | ±0,00015 | Stelo | ø 6,35 mm, stelo non rotante, avanzamento stelo 10,0 mm |
Parallelismo(inch) | 0,00015 | Measured force(N) | 5-12 | Alimentazione | batteria SR-44 |
Durata Batteria | circa 5 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Campo(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali