Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
128-101 |
128-102 |
128-105 |
128-106 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Base (L x P) (inch) | Planarità Base (µm) | Planarità Astina (µm) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Parallelismo Base/Prolunga (µm) | Campo (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.00 € | 1 | 5 giorni | 200 | 63,5 x 16 | 1,3 | 0,3 | - | 0,01 | Metric | 5 | - | |||
216.00 € | 1 | 5 giorni | 250 | 101,6 x 16 | 2 | 0,3 | - | 0,01 | Metric | 5 | - | |||
174.00 € | 1 | 5 giorni | 200 | - | - | - | 0,001 | - | Inch | - | 0 - 1 | |||
216.00 € | 1 | 5 giorni | 250 | - | - | - | 0,001 | - | Inch | - | 0 - 1 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Superfici di Misura | Temprato, rettificato e lappato di precisione |
---|---|---|---|---|---|
Base | acciaio temprato | Digitale / Analogico | Analog | Campo di Misura(mm) | 25 |
Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Passo Stelo(mm) | 0.5 | Measured force(N) | 5-10 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Base (L x P)(inch)
Planarità Base(µm)
Planarità Astina(µm)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Parallelismo Base/Prolunga(µm)
Campo(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali