Micrometro digitale a dischi, QuickMike, IP65 (369-421-20)

Micrometro digitale a dischi, QuickMike, IP65 369-421-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 369-421-20

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 1,339.47

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 360 g

Risoluzione: 0,00005 inch

Display: LCD, Altezza Caratteri 10 mm

Planarità: - µm

Pollici - Metrici: Inch/Metric


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

369-421-20

Codice componente
369-421-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Risoluzione
(inch)
Display Planarità
(µm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)
Measured force
(N)

1,339.47 €

1 60 giorni 3600,00005LCD, Altezza Caratteri 10 mm-Inch/Metric-±0,00020,00021 - 1,2---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital HOLD Yes
Modulo Misurabile(mm) 0,5-6 Stelo ø 6,35 mm, stelo non rotante, avanzamento stelo 10,0 mm Alimentazione batteria SR-44
Durata Batteria circa 5 anni

Si trova sulla pagina di Micrometro digitale a dischi, QuickMike, IP65, il codice articolo è il seguente: 369-421-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 369-421-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
369-411-20
369-412-20
369-422-20
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Risoluzione
(inch)
Display Planarità
(µm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)
Measured force
(N)

1,018.00 €

1 5 giorni 360-LCD, Altezza Caratteri 10 mm1Metric±4---0 - 3043-8

1,109.00 €

1 60 giorni 490-LCD, Altezza Caratteri 10 mm1Metric±4---25 - 5543-8

1,459.21 €

1 60 giorni 4850,00005LCD, Altezza Caratteri 10 mm-Inch/Metric-±0,00020,00021 - 2,2---

Supporto tecnico