Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
314-251-30 |
314-252-30 |
314-351-30 |
314-352-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Risoluzione (inch) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Asta di Riscontro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,009.00 € | 1 | 5 giorni | 275 | - | Metric | ±4 | - | - | 1 - 15 | 167-327 ø 5 mm | |||
1,054.00 € | 1 | 5 giorni | 410 | - | Metric | ±4 | - | - | 10 - 25 | 167-328 ø 10 mm | |||
1,009.00 € | 1 | 5 giorni | 275 | 0,00005 | Inch/Metric | - | ±0,0002 | 0,05 - 0,6 | - | 167-337 ø 0,2" | |||
1,054.00 € | 1 | 60 giorni | 410 | 0,00005 | Inch/Metric | - | ±0,0002 | 0,4 - 1 | - | 167-338 ø 0,4" |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | 2 x PRESET | Si |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Si | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 |
Digitale / Analogico | Digital | Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm | Function Lock | Si |
HOLD | Yes | Stelo | Passo vite 0,75 mm, ø6,35 mm, con blocco | Note | con scanalature |
Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Alimentazione | batteria SR-44 | Durata Batteria | circa 2,4 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Risoluzione(inch)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Asta di Riscontro
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali