Micrometro Digimatic per la misura di ingranaggi, IP65 (Codici componente)

Micrometro Digimatic per la misura di ingranaggi, IP65
Micrometri Digimatic per il controllo di ingranaggi con inserti a sferaCon capruggini a sfera intercambiabili (opzionali)Per misurare diametri di ruote dentateModuli misurabili 0,5 - 5,25 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
324-251-30
324-252-30
324-253-30
324-254-30
324-351-30
324-352-30
324-353-30
324-354-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Risoluzione
(inch)
Pollici - Metrici Campo
(inch)
Campo
(mm)
Err. avanz. stelo
(inch)
Gambo

1,027.00 €

1 5 giorni 400-Metric-0 - 25--

1,048.00 €

1 5 giorni 490-Metric-25 - 50--

1,073.00 €

1 5 giorni 530-Metric-50 - 75--

1,100.00 €

1 5 giorni 600-Metric-75 - 100-Liscio

1,027.00 €

1 5 giorni 4000,00005Inch/Metric0 - 1-0,00015Liscio

1,048.00 €

1 60 giorni 4900,00005Inch/Metric1 - 2-0,00015-

1,073.00 €

1 60 giorni 5300,00005Inch/Metric2 - 3-0,00015-

1,100.00 €

1 60 giorni 6000,00005Inch/Metric3-4-0,00015-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale 2 x PRESET Si
ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si
HOLD Yes Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm
Measured force(N) 5-10 Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 2.4 anni

Supporto tecnico