Micrometro digitale con becchi

Micrometro digitale con becchi
Micrometri per interni con becchi :Superfici di misura in metallo duro, lappate di precisionePer l'azzeramento del micrometro è necessario un campione di riscontro per interni (opzionale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
345-250-30
345-251-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Errore max amm. J MPE
(µm)
Campo
(mm)

915.00 €

1 5 giorni 305±55 - 30

963.00 €

1 60 giorni 310±625 - 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale Superfici di Misura Metallo duro
2 x PRESET Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si
DATA/HOLD Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si Pollici - Metrici Metric
Allarme basso voltaggio Si Stelo Passo vite 0,5 mm con blocco Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm
Measured force(N) 1-6 Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria 2,4 anni

Supporto tecnico