Micrometro digitale con becchi, Pollici/Metrici

Micrometro digitale con becchi, Pollici/Metrici
Micrometri per interni con becchi :Superfici di misura in metallo duro, lappate di precisionePer l'azzeramento del micrometro è necessario un campione di riscontro per interni (opzionale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
345-350-30
345-351-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(inch)

915.00 €

1 5 giorni 3050,2 - 1,2

963.00 €

1 5 giorni 3101 - 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale Superfici di Misura Metallo duro
2 x PRESET Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si
DATA/HOLD Si Risoluzione(inch) 0,00005 Risoluzione(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si
Pollici - Metrici Inch/Metric Allarme basso voltaggio Si Stelo Con blocco, passo vite 0,635 mm
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 1-6 Alimentazione batteria SR-44
Durata Batteria 2,4 anni

Supporto tecnico