Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
350-252-30 |
350-254-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|
529.00 € | 1 | 5 giorni | piatta | |||
581.00 € | 1 | 5 giorni | Sferico (SR4) |
Loading...
Type | Testina micrometrica | Display Method | Digitale | Mass(g) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
2 x PRESET | Si | ABS/INC (INC ZERO) | Si | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si |
Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Digital | Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm |
Spess. Staffaghiera(mm) | 11,5 | Function Lock | Si | HOLD | Yes |
Pollici - Metrici | Metric | Errore max amm. J MPE(µm) | ±2 | Stelo | ø 6,35 mm, passo della vite 0,5 mm, con blocco |
Campo(mm) | 0 - 25 | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi | Passo Stelo(mm) | 0.5 |
Gambo Diametro(inch) | 10 | Alimentazione | batteria SR-44 | Durata Batteria | circa 2.4 anni |
Configura
Proprietà di base
Contatto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali