Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
406-250-30 |
406-251-30 |
406-252-30 |
406-253-30 |
406-350-30 |
406-351-30 |
406-352-30 |
406-353-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Risoluzione (inch) | Planarità (µm) | Planarità (inch) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Parallelismo (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Parallelismo (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990.00 € | 1 | 5 giorni | 330 | - | 0,3 | - | Metric | ±3 | - | - | - | 0 - 25 | 3 | |||
1,073.00 € | 1 | 5 giorni | 470 | - | 0,3 | - | Metric | ±3 | - | - | - | 25 - 50 | 3 | |||
1,121.00 € | 1 | 5 giorni | 625 | - | 0,3 | - | Metric | ±3 | - | - | - | 50 - 75 | 3 | |||
1,178.00 € | 1 | 5 giorni | 460 | - | 0,3 | - | Metric | ±4 | - | - | - | 75 - 100 | 3 | |||
990.00 € | 1 | 60 giorni | 330 | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,00015 | 0,00012 | 0 - 1 | - | - | |||
1,073.00 € | 1 | 60 giorni | 470 | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,00015 | 0,00012 | 1 - 2 | - | - | |||
1,121.00 € | 1 | 60 giorni | 625 | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,00015 | 0,00012 | 2 - 3 | - | - | |||
1,178.00 € | 1 | 5 giorni | 460 | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0002 | 0,00016 | 3-4 | - | - |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | ABS/INC (INC ZERO) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Uscita dati | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 |
Digitale / Analogico | Digital | Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm | Function Lock | Si |
HOLD | Yes | Stelo | Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm |
Measured force(N) | 3-8 | Alimentazione | batteria SR-44 | Durata Batteria | Circa 2,4 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Risoluzione(inch)
Planarità(µm)
Planarità(inch)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Parallelismo(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali