Micrometro Digitale per tubi, Incudine sferica (Codici componente)

Micrometro Digitale per tubi, Incudine sferica
Per la misura di tutte le superfici curve e lo spessore di pareti di tubi, cuscinetti, anelli, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
395-251-30
395-252-30
395-253-30
395-254-30
395-351-30
395-352-30
395-353-30
395-354-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Risoluzione
(inch)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Gambo

648.00 €

1 5 giorni 270-0,3-Metric±2--0 - 25Ghiera

711.00 €

1 5 giorni 330-0,3-Metric±2--25 - 50Ghiera

811.00 €

1 5 giorni 470-0,3-Metric±2--50 - 75Liscio

857.00 €

1 60 giorni 625-0,3-Metric±3--75 - 100Liscio

648.00 €

1 5 giorni 2700,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00010 - 1-Ghiera

711.00 €

1 60 giorni 3300,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00011 - 2-Ghiera

811.00 €

1 5 giorni 4700,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00012 - 3-piatta

857.00 €

1 60 giorni 6250,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000153-4--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Incudine/Stelo Tipo A perno/piatta Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si
HOLD Yes Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Protezione IP65
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 5-10 Alimentazione batteria SR-44
Durata Batteria circa 2.4 anni

Supporto tecnico